Descripción del artículo/Imágenes del producto

Carro guía
  • Carro guía
DescripciónMaterial:Carro de deslizamiento con cuerpo base de cinc, elementos corredizos de iglidur® J.Indicación:

Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.

DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21210_FW Carro guía 222 kB

Planos

Carro guía

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rodamiento fijo estándar
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Y
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Z
TamañoAA1BB2D

D1HH1H4L3L4Filtro
21210-090021210-092021210-093091513205,5M24,4101,77,22918
21210-120021210-122021210-1230122015277,5M36,5132,29,53422
21210-150021210-152021210-1530152520328,5M36,5162,8114231
Referencia
Rodamiento fijo estándar
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Y
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Z
Tamaño

C0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
Filtro
21210-090021210-092021210-093094804802403,41,81,8
21210-120021210-122021210-1230129609604809,24,44,4
21210-150021210-152021210-153015140014007001788

Otros artículos de esta categoría