norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Rodamiento lineal

Los

rodamientos lineales de bolas – también llamados casquillos esféricos o guías lineales de eje – se encargan de guiar con la menor fricción posible los movimientos lineales de un elemento de la máquina por un árbol cilíndrico. Por eso, a diferencia de los rodamientos de bolas convencionales, también tienen una dirección axial de bolas circulantes.

Los casquillos esféricos e norelem están formados por una carcasa de acero o de plástico con segmentos de pista de rodadura de acero endurecido. Se encargan de guiar los conjuntos de rodamiento en el sistema y aseguran una carrera sin límite con escaso guiado. Los cojinetes lineales constituyen por eso elementos importantes en la construcción de dispositivos, portapiezas y máquinas y se utilizan, entre otros campos, en los sistemas automáticos de producción, las máquinas herramienta, los vehículos ferroviarios, así como en la tecnología alimentaria y médica.