Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, abierto
  • Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, abierto
DescripciónMaterial:Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.

Planos

Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21505-1212Abierto1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 33,93 €
21505-1612Abierto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 38,89 €
21505-2012Abierto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 45,95 €
21505-2512Abierto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 59,86 €
21505-3012Abierto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 77,28 €