|
|
21510_AGRodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico. Placas de vía de acero del apoyo de cilindros. Bolas de acero.Indicación:Los rodamientos lineales de bolas con dispositivo de autoalineación corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Estos rodamientos están compuestos de un soporte de plástico proyectado de alta precisión en el que las placas de vía de acero del apoyo de cilindros están fijadas por medio de clips. El soporte de plástico sirve al mismo tiempo como retorno y como alojamiento de junta. La junta está hecha con un material especial de poliamida que presenta un bajo coeficiente de fricción. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Tolerancias recomendadas: Árbol: h6 Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21510-1602 | cerrado | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,6 | 1,3 | 1020 | 1120 | | | 31.53 € | | 21510-2002 | cerrado | 20 | 32 | 30,3 | 45 | 31,2 | 1,6 | 2020 | 2220 | | | 39.62 € | | 21510-1202 | cerrado | 12 | 22 | 21 | 32 | 22,6 | 1,3 | 830 | 910 | | | 30.50 € | | 21510-2502 | cerrado | 25 | 40 | 37,5 | 58 | 43,7 | 1,85 | 3950 | 4350 | | | 52.31 € | | 21510-3002 | cerrado | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 51,7 | 1,85 | 4800 | 5280 | | | 70.84 € | | 21510-4002 | cerrado | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,3 | 2,15 | 8240 | 9060 | | | 84.49 € | | 21510-5002 | cerrado | 50 | 75 | 72 | 100 | 77,3 | 2,65 | 12060 | 13270 | | | 114.05 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|