Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, abierto
  • Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, abierto
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de vía de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas con dispositivo de autoalineación corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Estos rodamientos están compuestos de un soporte de plástico proyectado de alta precisión en el que las placas de vía de acero del apoyo de cilindros están fijadas por medio de clips. El soporte de plástico sirve al mismo tiempo como retorno y como alojamiento de junta. La junta está hecha con un material especial de poliamida que presenta un bajo coeficiente de fricción. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21510-1212Abierto1222211,3566°32 -0,222,6 -0,21,37830910 27,49 €
21510-1612Abierto162624,9068°36 -0,224,6 -0,21,39,810201120 30,75 €
21510-2012Abierto203230,3055°45 -0,231,2 -0,21,610,520202220 36,57 €
21510-2512Abierto254037,51,557°58 -0,343,7 -0,31,851339504350 48,17 €
21510-3012Abierto304744,5257°68 -0,351,7 -0,31,8515,348005280 60,50 €