Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga
  • Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de compresión de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta doble por los dos lados. En comparación con un rodamiento lineal de bolas estándar, estos rodamientos se caracterizan por su capacidad de carga doble y por una vida útil ocho veces mayor. Mediante el dispositivo de autoalineación, se compensan errores de alineación en las perforaciones de la carcasa o desviaciones de árbol, se optimiza la distribución de la carga y se garantiza una carga homogénea en todas las bolas por toda la longitud del rodamiento. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.

Planos (vista completa)

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, cerrado

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, cerrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21515-1602Cerrado162624,936 -0,224,6 -0,21,322002400 35,34 €
21515-2002Cerrado203230,345 -0,231,2 -0,21,640004400 40,78 €
21515-2502Cerrado254037,558 -0,343,7 -0,31,8567007300 51,83 €
21515-3002Cerrado304744,568 -0,351,7 -0,31,8583009100 61,04 €

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, abierto

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21515-1612Abierto162624,9070°36 -0,224,6 -0,21,39,422002400 41,00 €
21515-2012Abierto203230,3060°45 -0,231,2 -0,21,610,240004400 46,17 €
21515-2512Abierto254037,51,560°58 -0,343,7 -0,31,8514,467007300 59,62 €
21515-3012Abierto304744,5255°68 -0,351,7 -0,31,8513,983009100 70,22 €