norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión:Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.Indicación:Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
Indicador de posicionamiento digital con 0,1 mm de precisión de indicación, numeración ascendente al girar a la derecha. El valor mostrado por el indicador de posicionamiento puede ajustarse sin necesidad de herramientas girando el anillo de arrastre. La posición de montaje del indicador de posicionamiento puede fijarse en 4 posiciones por medio de un tornillo.
La mesa en cruz se puede combinar fácilmente con mesas de posicionamiento, mesas de elevación y distintos accesorios en su tamaño respectivo gracias al diseño modular.
Indicación sobre el dibujo:
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21132 Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento 262 kB

Planos (vista completa)

Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento
Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento

Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma A

Más información

Planos

Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma A
Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2C
(Carrera)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21132-108463621142623M6x18M441814272314134,5804675202200200X = 39 (50)1,90,91,9 398.10 €
21132-112756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375120302300300X = 58 (100)5,535,5 521.49 €

Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma B

Más información

Planos

Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma B
Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2C
(Carrera)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21132-208463621142623M6x18M441814272314134,5804675202200200X = 39 (50)1,90,91,9 398.10 €
21132-212756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375120302300300X = 58 (100)5,535,5 521.49 €

Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma C

Más información

Planos

Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma C
Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento, Forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2C
(Carrera)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21132-308463621142623M6x18M441814272314134,58046120202200200X = 39 (50)1,90,91,9 398.10 €
21132-312756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375180302300300X = 58 (100)5,535,5 521.49 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83