Mesas de posicionamiento eléctrico
Las mesas de posicionamiento eléctrico son sistemas lineales muy versátiles que se prestan idealmente como módulos de desplazamiento y posicionamiento. Las mesas de posicionamiento y las mesas redondas de posicionamiento se encargan de llevar con una exactitud de centésimas de milímetro a la posición deseada componentes, interruptores finales, sensores, pinzas o topes. Las mesas de posicionamiento eléctrico de norelem ofrecen al usuario una gran variedad de soluciones de diseño para resolver problemas de guiado y posicionamiento. Sus campos de aplicación son los centros de mecanizado en el marco de sistemas de manipulación, las máquinas herramienta o los dispositivos de medición.
Las mesas de posicionamiento eléctrico son, a pesar del motor, silenciosas y están casi exentas de mantenimiento, por lo que constituyen una alternativa muy popular a las variantes manuales, que norelem también lleva en su programa. Los módulos para cometidos de reajuste y posicionamiento mediante motor son aptos para velocidades de traslación de hasta 1,2 m/min. y para objetos de hasta 10 kg de peso. Un juego radial de menos de 0,02 mm y un juego de inversión que no llega a 0,04 mm son la evidencia de que las mesas de posicionamiento eléctrico funcionan y operan en la práctica con una precisión extraordinaria.
La versión corta está disponible en el tamaño 8 y la versión larga en el tamaño 12. Las mesas de posicionamiento eléctrico pueden pedirse con motor paso a paso y en una variante con motor paso a paso y control de posicionamiento. Esta última variante con motor paso a paso y control de posicionamiento incluye un software de programación fácil de usar que se puede descargar gratuitamente.
Atención: Las mesas redondas de posicionamiento solo están disponibles en el tamaño 12 con accionamiento coaxial.
En general se aplica lo siguiente: Todos los módulos de accionamiento están fabricados de materiales y componentes de alta calidad. Así, los casquillos guía y las tuercas de husillo son de plásticos de alto rendimiento. Por todo ello, las mesas de posicionamiento son extraordinariamente robustas y duraderas en su aplicación. Con ello, en la práctica se garantiza un funcionamiento continuo sin incidencias de las unidades, incluso con un ciclo de servicio del 100%. Todos los elementos de accionamiento, como los husillos y los árboles, están fabricados de acero inoxidable y el cuerpo es de aluminio anodizado.
Con el fin de facilitar el trabajo de los diseñadores y desarrolladores de producto, las mesas de posicionamiento eléctrico son compatibles con todos los demás componentes del mismo tamaño constructivo (según el sistema modular característico de norelem). De esta forma posibilitamos un alto grado de flexibilidad que, a su vez, permite hacer realidad las soluciones personalizadas del cliente. Con ello se pueden construir con facilidad sistemas multieje, incluyendo sensores de posición final acoplados. Una amplia gama de accesorios, como los interruptores de proximidad y los portasensores correspondientes, completan el surtido.
|
|
|