Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mesas de posicionamiento cortascon accionamiento eléctrico lateral
  • Mesas de posicionamiento cortascon accionamiento eléctrico lateral
  • Mesas de posicionamiento cortascon accionamiento eléctrico lateral
DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio.
Columnas guía y husillo roscado de acero inoxidable.
Cojinete de deslizamiento para columnas guía y tuerca de husillo de plástico especial de alta calidad.
Correas dentadas de neopreno, perfil 3M.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.
Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.
Indicación de pedido:La posición de la unidad de accionamiento, salida de cable o unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. Los casquillos guía y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco, se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento de plástico. Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos:Pendiente de husillo roscado: 2 mm
Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm
Juego axial de guías: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 rpm
Máx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s
Máx. duración de conexión: 100 %
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

Planos

Mesas de posicionamiento cortascon accionamiento eléctrico lateral

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoForma

Motor

VersiónCADAccesoriosPrecioPedir
21081-08108Asin motor- 478,29 €
21081-081118Bcon motor paso a paso- 559,84 €
21081-081218Ccon motor paso a pasocon posición integrada 1.033,78 €
21081-121012Asin motor- 504,63 €
21081-1211112Bcon motor paso a paso- 584,67 €
21081-1212112Ccon motor paso a pasocon posición integrada 1.058,61 €
Tamaño

BB1B2C
(carrera)
D2D3D4HH1H3H4L1L2L3L4L6Filtro
8463621248x2842820241493,546362620
12756038308x212629,5252815,513375603015
TamañoF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtro
86060300,50,52
1260100600,80,83
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Unidad de posicionamiento
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40