Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mesas de posicionamiento largas con accionamiento eléctrico coaxial
  • Mesas de posicionamiento largas con accionamiento eléctrico coaxial
  • Mesas de posicionamiento largas con accionamiento eléctrico coaxial
DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio anodizado.
Columnas guía y husillo roscado de acero inoxidable.
Cojinete de deslizamiento para columnas guía y tuerca de husillo de plástico especial de alta calidad.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.
Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.
Indicación de pedido:La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. Los casquillos guía y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco, se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento de plástico. Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos:Pendiente de husillo roscado: 2 mm
Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm
Juego axial de guías: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 rpm
Máx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s
Máx. duración de conexión: 100 %
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

Planos

Mesas de posicionamiento largas con accionamiento eléctrico coaxial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoForma

Motor

Versión

CADAccesoriosPrecioPedir
21082-0808Asin motor- 443,51 €
21082-08118Bcon motor paso a paso- 523,55 €
21082-08218Ccon motor paso a pasocon posición integrada 997,49 €
21082-12012Asin motor- 478,45 €
21082-121112Bcon motor paso a paso- 558,50 €
21082-122112Ccon motor paso a pasocon posición integrada 1.032,41 €
TamañoBB1B2C
(carrera)
D2D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8Filtro
8463621508x284M4282023146241344636268,520126
12756038758x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,5
TamañoF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtro
86080600,70,72
1260120100113
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Unidad de posicionamiento
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40