|
|
21082Mesas de posicionamiento largas con accionamiento eléctrico... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio anodizado. Columnas guía y husillo roscado de acero inoxidable. Cojinete de deslizamiento para columnas guía y tuerca de husillo de plástico especial de alta calidad. Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.Versión:Aleación de aluminio anodizado. Acero inoxidable endurecido y pulido. Husillo roscado con rodamiento de bolas.Indicación de pedido:La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. Los casquillos guía y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco, se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento de plástico. Le ofrecemos como accesorio (25000-15) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.
El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.Datos técnicos:Pendiente de husillo roscado: 2 mm Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm Juego axial de guías: <0,02 mm Máx. velocidad de entrada: 600 rpm Máx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s Máx. duración de conexión: 100 % Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21082-080 | 8 | A | sin motor | | | 0,00 € | | 21082-0811 | 8 | B | con motor paso a paso | | | 0,00 € | | 21082-0821 | 8 | C | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | | | 0,00 € | | 21082-120 | 12 | A | sin motor | | | 0,00 € | | 21082-1211 | 12 | B | con motor paso a paso | | | 0,00 € | | 21082-1221 | 12 | C | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | | | 0,00 € | |
Tamaño | B | B1 | B2 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Carrera S | Filtro |
---|
8 | 46 | 36 | 21 | 8x2 | 8 | 4 | M4 | 28 | 20 | 23 | 14 | 6 | 24 | 134 | 46 | 36 | 26 | 8,5 | 20 | 12 | 6 | 50 | | 12 | 75 | 60 | 38 | 8x2 | 12 | 6 | M4 | 29,5 | 25 | 27 | 15,5 | 7 | 28 | 180 | 75 | 60 | 15 | 11 | 7,5 | 15 | 7,5 | 75 | |
Tamaño | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | Filtro |
---|
8 | 60 | 80 | 60 | 0,7 | 0,7 | 2 | | 12 | 60 | 120 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Unidad de posicionamiento |
|