Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial
  • Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial
  • Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial
  • Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial
DescripciónMaterial:Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Reductor sinfín pretensado de acero.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.Indicación de pedido:La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento redondas para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. El reductor sinfín pretensado funciona casi sin juego. El rodamiento del árbol sinfín ofrece la máxima exactitud de circulación radial. Mediante el orificio de gran tamaño del eje hueco es posible el paso de cables. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro respecto a la posición del componente montado. Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21094). Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos:Transmisión: 55:1
Holgura: <0,1°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,15 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoFormaMotor

Versión

CADAccesoriosPrecioPedir
21085-12012Asin motor- 920,20 €
21085-121112Bcon motor paso a paso- 1.000,24 €
21085-122112Ccon motor paso a pasoCon control de posicionamiento integrado 1.474,18 €
Tamaño

D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2Filtro
12806020M64622,513636993154
TamañoF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
1250050020033
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Unidad de posicionamiento
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40