|
|
21090_LPlacas de montaje horizontales largas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:La placa de montaje sirve para el montaje horizontal de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Versión | B | B1 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21090-082 | 8 | Largo | 46 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2,3 | 6,5 | 120 | 108 | 96 | 72 | 36 | | | 62.06 € | | 21090-122 | 12 | Largo | 75 | 30 | 6 | 12 | 2 | 3,3 | 7,5 | 180 | 165 | 150 | 120 | 60 | | | 76.05 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Unidad de posicionamiento |
|