|
|
22052_10Correas dentadas, perfil T10 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1, con división métrica. Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa. Permite diámetros de arandela mínimos. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento - Alta transmisión de potencia - Escasa extensión de correa - Posicionamiento preciso y conformidad angular - Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles - Máxima resistencia a la abrasión - Potencia transmisible hasta 30 kW - Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: