norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1. Preferibles especialmente para accionamientos con alta carga de flexión. Aplicable en arandelas de muy pequeño diámetro. Uso general en accionamientos lineales, transmisiones de potencia escasas y tecnología de transporte. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.

Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
A petición:Otras longitudes.
En caso de división T5, en tramos de 5 mm.
En caso de división T10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22054_10 Correas dentadas al metro Perfil T 10 125 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas al metro Perfil T 10

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilAnchura de correaFuerza de tensión
máx. N
LongitudPlaca de
sujeción
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 13.03 €
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 26.08 €
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 39.12 €
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 52.15 €
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 65.19 €
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 78.25 €
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 91.28 €
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 104.33 €
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 130.39 €
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 15.01 €
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 30.02 €
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 45.01 €
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 60.00 €
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 74.98 €
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 90.00 €
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 105.01 €
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 120.00 €
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 150.01 €
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 19.72 €
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 39.49 €
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 59.20 €
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 78.95 €
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 98.70 €
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 118.46 €
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 138.20 €
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 157.94 €
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 197.39 €