|
|
22054_5Correas dentadas al metro Perfil T 5 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1. Preferibles especialmente para accionamientos con alta carga de flexión. Aplicable en arandelas de muy pequeño diámetro. Uso general en accionamientos lineales, transmisiones de potencia escasas y tecnología de transporte. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm Tolerancia de grosor: ±0,2 mmA petición:Otras longitudes. En caso de división T5, en tramos de 5 mm. En caso de división T10, en tramos de 10 mm. Longitud máxima de correa: 100 metros.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: