|
|
22059_5Correas dentadas al metro, perfil AT 5 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T). Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Soporte de tracción de acero de alto rendimiento para carga de rotura alta y escasa extensión de correa. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Especialmente adecuado para accionamientos lineales y escasa transmisión de potencia en los que se requiere un posicionamiento preciso de los ejes y ángulos. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm Tolerancia de grosor: ±0,2 mmA petición:Otras longitudes. En caso de división AT5, en tramos de 5 mm. En caso de división AT10, en tramos de 10 mm. Longitud máxima de correa: 100 metros.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: