norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Dorso de las correas y dientes de las correas CR.
Cuerdas de tracción de trama de vidrio.
Tejido de la cubierta dentada de poliamida.
Indicación:Correas dentadas sin fin con perfil en forma de arco según ISO 13050 con división métrica. Mediante la forma semicircular del contorno dentado se logra una seguridad especialmente elevada respecto a un salto de diente, unido a un engranaje dentado muy concéntrico.
Mediante el engranaje dentado redondo se reduce considerablemente el ruido de funcionamiento.
Las correas dentadas son robustas, económicas y versátiles.
Rango de temperatura:Desde -20 °C hasta +100 °CCaracterísticas:- Velocidad de las correas vmax admisible 50 m/s
- Potencia transmisible hasta 8,42 kW
- Revoluciones admisibles hasta 14000 r.p.m.
- Poco mantenimiento y ruido
- Muy buena resistencia química, sobre todo contra aceites, grasas y carburantes
- Posicionamiento exacto y ángulo fiable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22062 Correas dentadasperfil HTD 5M 168 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22062 743 kB

Planos

Correas dentadasperfil HTD 5M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAnchura de correaNúmero
de
dientes
Longitud efectivaCADAcc.PrecioPedir
22062-0515X02751555275 8.38 €
22062-0515X03001560300 8.92 €
22062-0515X03301566330 9.03 €
22062-0515X03501570350 9.09 €
22062-0515X03751575375 9.40 €
22062-0515X03851577385 9.75 €
22062-0515X04001580400 9.75 €
22062-0515X04251585425 9.92 €
22062-0515X04501590450 10.19 €
22062-0515X04601592460 10.29 €
22062-0515X04751595475 10.48 €
22062-0515X050015100500 10.55 €
22062-0515X053515107535 11.12 €
22062-0515X055015110550 11.27 €
22062-0515X056515113565 11.41 €
22062-0515X060015120600 11.57 €
22062-0515X061515123615 11.57 €
22062-0515X062015124620 11.64 €
22062-0515X063015126630 11.76 €
22062-0515X063515127635 11.76 €
22062-0515X066515133665 11.99 €
22062-0515X070015140700 12.56 €
22062-0515X071015142710 12.86 €
22062-0515X074015148740 13.02 €
22062-0515X075515151755 13.21 €
22062-0515X080015160800 13.37 €
22062-0515X083515167835 13.65 €
22062-0515X084015168840 13.80 €
22062-0515X086015172860 14.19 €
22062-0515X089015178890 14.48 €
22062-0515X090015180900 14.66 €
22062-0515X092515185925 15.03 €
22062-0515X095015190950 15.20 €
22062-0515X1000152001000 15.28 €
22062-0515X1050152101050 16.12 €
22062-0515X1125152251125 16.73 €
22062-0515X1200152401200 17.20 €
22062-0515X1270152541270 17.83 €
22062-0515X1420152841420 20.01 €
22062-0515X1500153001500 22.13 €
22062-0515X1595153191595 26.68 €
22062-0515X1690153381690 28.31 €
22062-0515X1800153601800 30.74 €
22062-0515X2000154002000 33.30 €
22062-0525X02752555275 13.28 €
22062-0525X03002560300 13.96 €
22062-0525X03302566330 14.48 €
22062-0525X03502570350 15.03 €
22062-0525X03752575375 15.47 €
22062-0525X03852577385 15.76 €
22062-0525X04002580400 15.76 €
22062-0525X04252585425 16.39 €
22062-0525X04502590450 16.73 €
22062-0525X04602592460 16.93 €
22062-0525X04752595475 17.10 €
22062-0525X050025100500 17.63 €
22062-0525X053525107535 18.11 €
22062-0525X055025110550 18.40 €
22062-0525X056525113565 18.68 €
22062-0525X060025120600 19.11 €
22062-0525X061525123615 19.22 €
22062-0525X062025124620 19.39 €
22062-0525X063025126630 19.47 €
22062-0525X063525127635 19.57 €
22062-0525X066525133665 20.01 €
22062-0525X070025140700 20.38 €
22062-0525X071025142710 20.72 €
22062-0525X074025148740 21.23 €
22062-0525X075525151755 21.95 €
22062-0525X080025160800 22.38 €
22062-0525X083525167835 22.68 €
22062-0525X084025168840 23.12 €
22062-0525X086025172860 23.48 €
22062-0525X089025178890 23.83 €
22062-0525X090025180900 24.29 €
22062-0525X092525185925 24.67 €
22062-0525X095025190950 25.02 €
22062-0525X1000252001000 25.29 €
22062-0525X1050252101050 26.14 €
22062-0525X1125252251125 27.76 €
22062-0525X1200252401200 28.67 €
22062-0525X1270252541270 29.29 €
22062-0525X1420252841420 32.94 €
22062-0525X1500253001500 36.52 €
22062-0525X1595253191595 40.23 €
22062-0525X1690253381690 42.41 €
22062-0525X1800253601800 50.99 €
22062-0525X2000254002000 55.33 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83