|
|
23450Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento y garras de acero. Tuerca (DIN 439) de acero, calidad 8.8.Versión:Pieza de acoplamiento y brida, tratadas en caliente y fosfatadas. Tuerca bruñida.Indicación:Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual. El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.
El acoplamiento no transmite momentos de torsión. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | D | D1 | L | L1 mín. | L2 | L3 mín. | L4 | SW | SW1 | Compensación de desplazamiento radial X máx. | Carga por presión y tracción máx. admisible kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23450-06 | rosca interior | M6 | 21 | 37,5 | 11 | - | 9 | 18 | 19 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 28.49 € | | 23450-08 | rosca interior | M8 | 26 | 45 | 13,5 | - | 11,5 | 22,5 | 24 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 29.96 € | | 23450-10 | rosca interior | M10 | 30 | 56,2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 34.91 € | | 23450-101 | rosca interior | M10x1,25 | 30 | 56,2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 34.91 € | | 23450-12 | rosca interior | M12 | 32,5 | 66,7 | 17,5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 39.91 € | | 23450-121 | rosca interior | M12x1,25 | 32,5 | 66,7 | 17,5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 39.91 € | | 23450-16 | rosca interior | M16 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 48.53 € | | 23450-161 | rosca interior | M16x1,5 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 48.53 € | | 23450-20 | rosca interior | M20 | 44 | 93,5 | 25 | - | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 58.85 € | | 23450-201 | rosca interior | M20x1,5 | 44 | 93,5 | 25 | - | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 58.85 € | | 23450-0614 | rosca exterior | M6 | 21 | 37,5 | 11 | 14 | 9 | 18 | 19 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 28.49 € | | 23450-0817 | rosca exterior | M8 | 26 | 45 | 13,5 | 17 | 11,5 | 22,5 | 24 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 29.96 € | | 23450-1020 | rosca exterior | M10 | 30 | 56,2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 34.91 € | | 23450-10201 | rosca exterior | M10x1,25 | 30 | 56,2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 34.91 € | | 23450-1225 | rosca exterior | M12 | 32,5 | 66,7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 39.91 € | | 23450-12251 | rosca exterior | M12x1,25 | 32,5 | 66,7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 39.91 € | | 23450-1630 | rosca exterior | M16 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 48.53 € | | 23450-16301 | rosca exterior | M16x1,5 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 48.53 € | | 23450-2035 | rosca exterior | M20 | 44 | 93,5 | 29 | 35 | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 58.85 € | | 23450-20351 | rosca exterior | M20x1,5 | 44 | 93,5 | 29 | 35 | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 58.85 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|