norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos y se facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de instalación de difícil acceso. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.Rango de temperatura:-40°C a +200°CMontaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm como mínimo y 0,04 mm como máximo, p. ej.:
Árbol Ø 28 k6
Perforación Ø 28 F6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Indicación sobre el dibujo:
1) Sistema EASY-Clamp a partir del tamaño 20
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23000 Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción radial 237 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,4 MB

Planos

Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción radial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar
nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Rigidez axial
del muelle
N/mm
Rigidez lateral
del muelle
N/mm
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23000-001110,00040,090,30,221261 87.40 €
23000-004440,0030,460,40,235652 112.86 €
23000-007770,0141,10,60,2545604 155.41 €
23000-01212120,032,050,70,2540707 240.70 €
23000-02020200,145,20,80,255119014 268.61 €
23000-06060600,298,70,90,34926035 305.24 €
23000-1701701700,8317,510,38047065 434.32 €
23000-4004004002,4247,110,3100640115 462.20 €
23000-6006006004,766,910,3100980200 757.61 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4AC
(DIN
912-10.9)
LL1L2CADAcc.PrecioPedir
23000-00133616,54,6M2,531,513,53,3 87.40 €
23000-004451024,57,5M343,517,54,4 112.86 €
23000-00756173411M457295 155.41 €
23000-012561939,513M562296 240.70 €
23000-02079305619M670307,5 268.61 €
23000-0601218346622M877338,5 305.24 €
23000-1701522438228,5M10924010,5 434.32 €
23000-40024345510135M121064812 462.20 €
23000-60031357012243,5M141205213,5 757.61 €