Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos con fuelle metálico sujeción con tornillo de sujeción
  • Acoplamientos con fuelle metálico sujeción con tornillo de sujeción
DescripciónMaterial:Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos de fuelle metálico con cubo de sujeción radial (23000). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje y facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de instalación de difícil acceso. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar los árboles con una superficie plana.Rango de temperatura:De -20 °C a +150 °C.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm como mínimo y 0,04 mm como máximo, p. ej.:
Árbol Ø 5 k6
Perforación Ø 5 G7.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos con fuelle metálico sujeción con tornillo de sujeción

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia a la torsión
(10⁻³ Nm/arcmin)
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Rigidez axial
del muelle
N/mm
Rigidez lateral
del muelle
N/mm
CADAccesoriosPrecioPedir
23002-00040,40,40,00019500,350,11015 56,25 €
23002-00050,90,90,00019900,30,12126 57,88 €
23002-0020220,00292300,50,11515 62,86 €
23002-0040440,00324600,40,13565 69,47 €
23002-0060660,01611000,60,254560 90,97 €
23002-0080890,02813000,80,251624 105,86 €
ReferenciaPar de
apriete de los
tornillos (Nm)
D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4C
(DIN 916)
LL1L2CADAccesoriosPrecioPedir
23002-0004133816M326122,3 56,25 €
23002-0005133816M327132,3 57,88 €
23002-00204551525M438163,5 62,86 €
23002-00404551525M439173,5 69,47 €
23002-00608662035M554294,3 90,97 €
23002-008010662641M654265 105,86 €