|
|
23002Acoplamientos con fuelle metálico sujeción con tornillo de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos de fuelle metálico con cubo de sujeción radial (23000). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje y facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de instalación de difícil acceso. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar los árboles con una superficie plana.Rango de temperatura:De -20 °C a +90 °C.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm como mínimo y 0,04 mm como máximo, p. ej.: Árbol Ø 5 k6 Perforación Ø 5 G7. Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento. Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | Par nominal Nm | Momento de inercia (10⁻³ kgm²) | Resistencia a la torsión (10⁻³ Nm/arcmin) | Desplazamiento máx. axial del árbol ± | Desplazamiento máx. lateral del árbol | Rigidez axial del muelle N/mm | Rigidez lateral del muelle N/mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23002-0004 | 0,4 | 0,4 | 0,00019 | 50 | 0,35 | 0,1 | 10 | 15 | | | 71.19 € | | 23002-0005 | 0,9 | 0,9 | 0,00019 | 90 | 0,3 | 0,1 | 21 | 26 | | | 73.24 € | | 23002-0020 | 2 | 2 | 0,0029 | 230 | 0,5 | 0,1 | 15 | 15 | | | 79.53 € | | 23002-0040 | 4 | 4 | 0,0032 | 460 | 0,4 | 0,1 | 35 | 65 | | | 87.91 € | | 23002-0060 | 6 | 6 | 0,016 | 1100 | 0,6 | 0,25 | 45 | 60 | | | 115.13 € | | 23002-0080 | 8 | 9 | 0,028 | 1300 | 0,8 | 0,25 | 16 | 24 | | | 133.98 € | |
Referencia | Par de apriete de los tornillos (Nm) | D1/D2 Preperforado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | C (DIN 916) | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23002-0004 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | M3 | 26 | 12 | 2,3 | | | 71.19 € | | 23002-0005 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | M3 | 27 | 13 | 2,3 | | | 73.24 € | | 23002-0020 | 4 | 5 | 5 | 15 | 25 | M4 | 38 | 16 | 3,5 | | | 79.53 € | | 23002-0040 | 4 | 5 | 5 | 15 | 25 | M4 | 39 | 17 | 3,5 | | | 87.91 € | | 23002-0060 | 8 | 6 | 6 | 20 | 35 | M5 | 54 | 29 | 4,3 | | | 115.13 € | | 23002-0080 | 10 | 6 | 6 | 26 | 41 | M6 | 54 | 26 | 5 | | | 133.98 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|