Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de barras con cubo de sujeción radial, acero inoxidable
  • Acoplamientos de barras con cubo de sujeción radial, acero inoxidable
  • Acoplamientos de barras con cubo de sujeción radial, acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexibles y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores.Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Tolerancia de árbol recomendada h7.A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos de barras con cubo de sujeción radial, acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Desplazamiento
máx. angular
del árbol
Rigidez axial
del muelle
N/mm
Rigidez lateral
del muelle
N/mm
máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23010-20161660,00250,230,30,232594010000 21,98 €
23010-20181860,0010,20,30,29843510000 22,92 €
23010-202020120,00320,230,30,24355089500 40,11 €
23010-20222260,00240,90,30,21364509500 42,03 €
23010-202525160,007841,450,30,22859278000 45,86 €
23010-203030250,0222,470,40,34009036000 57,32 €
23010-204040360,095,820,40,366012295000 72,60 €
23010-205050730,254160,50,395016195000 91,70 €
ReferenciaD1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAccesoriosPrecioPedir
23010-20162,536162373,5M2,5x61 21,98 €
23010-20182,5361816,65,52,75M2,5x81 22,92 €
23010-20202,538202884M2,5x81 40,11 €
23010-20222,531022205,52,75M2,5x81 42,03 €
23010-20253,5412252884M3x102 45,86 €
23010-20305,56143040115,5M4x104 57,32 €
23010-20405,56184048115,5M5x149 72,60 €
23010-20509,510265065199,5M6x1614 91,70 €

Indicaciones sobre este artículo

Las perforaciones de cubos mecanizadas las facturamos a
7,50 € por cubo