Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de barras con cubo de sujeción radial, aluminio
  • Acoplamientos de barras con cubo de sujeción radial, aluminio
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexibles y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores.Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Tolerancia de árbol recomendada h7.A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos de barras con cubo de sujeción radial, aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Desplazamiento
máx. angular
del árbol
Rigidez axial
del muelle
N/mm
Rigidez lateral
del muelle
N/mm
máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23010-10161630,0010,090,30,215523410000 14,33 €
23010-10181830,00030,120,30,23917610000 16,23 €
23010-10202050,00150,150,30,21922439500 23,89 €
23010-10222230,00080,170,30,2803699500 23,89 €
23010-10252570,00431,020,30,21404378000 26,75 €
23010-103030100,0111,450,40,31703636000 33,43 €
23010-104040190,0353,350,40,32703795000 43,94 €
23010-105050350,11410,180,50,34108535000 57,32 €
23010-106060700,28520,650,50,351012014500 149,02 €
23010-1070701300,48027,550,50,3190020024000 187,22 €
ReferenciaD1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAccesoriosPrecioPedir
23010-10162,536162373,5M2,5x61 14,33 €
23010-10182,5361816,65,52,75M2,5x81 16,23 €
23010-10202,538202884M2,5x81 23,89 €
23010-10222,531022205,52,75M2,5x81 23,89 €
23010-10253,5412252884M3x102 26,75 €
23010-10305,56143040115,5M4x104 33,43 €
23010-10405,56184048115,5M5x149 43,94 €
23010-10509,510265065199,5M6x1614 57,32 €
23010-10609,5103060802512,5M8x1830 149,02 €
23010-107014,5153570952512,5M8x2530 187,22 €