Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de barras con cubos de sujeción extraíbles, acero inoxidable
  • Acoplamientos de barras con cubos de sujeción extraíbles, acero inoxidable
  • Acoplamientos de barras con cubos de sujeción extraíbles, acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexibles y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores.Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Tolerancia de árbol recomendada h7.A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos de barras con cubos de sujeción extraíbles, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Desplazamiento
máx. angular
del árbol
Rigidez axial
del muelle
N/mm
Rigidez lateral
del muelle
N/mm
máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23012-202525160,007841,450,30,22859278000 47,76 €
23012-203030250,0222,470,40,34009036000 61,13 €
23012-204040360,095,820,40,366012295000 85,97 €
23012-205050730,254160,50,395016195000 124,18 €
ReferenciaD1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAccesoriosPrecioPedir
23012-20255,5612252884M3x102 47,76 €
23012-20305,56143040115,5M4x104 61,13 €
23012-20405,56184048115,5M5x149 85,97 €
23012-20509,510265065199,5M6x1614 124,18 €

Indicaciones sobre este artículo

Las perforaciones de cubos mecanizadas las facturamos a
7,50 € por cubo