Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de barras con cubos de sujeción extraíbles, aluminio
  • Acoplamientos de barras con cubos de sujeción extraíbles, aluminio
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexibles y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores.Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Tolerancia de árbol recomendada h7.A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos de barras con cubos de sujeción extraíbles, aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Resistencia
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. angular
del árbol
Rigidez axial
del muelle
N/mm
Rigidez lateral
del muelle
N/mm
máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23012-1025270,00430,30,21,021404378000 36,31 €
23012-103030100,0110,40,31,451703636000 43,94 €
23012-104040190,0350,40,33,352703795000 66,86 €
23012-105050350,1140,50,310,184108535000 87,87 €
ReferenciaD1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAccesoriosPrecioPedir
23012-10253,5412252884M3x102 36,31 €
23012-10305,56143040115,5M4x104 43,94 €
23012-10405,56184048115,5M5x149 66,86 €
23012-10509,510265065199,5M6x1614 87,87 €

Indicaciones sobre este artículo

Las perforaciones de cubos mecanizadas las facturamos a
7,50 € por cubo