norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A.
Cubo de aluminio. Anillo cónico de acero para temple y revenido.
Indicación:Esta serie de acoplamientos es especialmente adecuada para el uso en accionamientos del husillo principal o accionamientos de los husillos de broca con altas revoluciones. Antes del montaje por ensamblado, los dos cubos del anillo de sujeción se deben fijar sobre los pivotes del árbol con el par de apriete indicado para el tornillo. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,02 mm máx., p. ej.
Árbol: Ø 25 k6
Perforación: Ø 25 G6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Indicación sobre el dibujo:
1) Núcleo de elastómero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23021 Acoplamientos de garras de elastómero con cubo cónico y anillo de sujeción (similares a DIN 69002) 209 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,4 MB

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo cónico y anillo de sujeción (similares a DIN 69002)

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar
nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia estática
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Rigidez radial
del muelle
N/mm
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
Máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23021-01010100,0150,040,50,1600230000 116.67 €
23021-01717170,050,240,50,12100324000 144.28 €
23021-04343430,190,40,50,12500619000 191.85 €
23021-06060600,280,60,50,12600617500 209.30 €
23021-1501501500,651,0510,13300615000 258.14 €
23021-3203203202210,1245003012000 324.43 €
23021-5005005005,65,810,155900509500 457.86 €
23021-70070070013810,1570001008000 644.05 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D3D4D5D6LL1L2L3BB1C
(DIN 912-12.9)
CADAcc.PrecioPedir
23021-010661417328,510,55018,51315,51024x M3 116.67 €
23021-017991922409,518662516211236x M4 144.28 €
23021-043101224295012,527783018251434x M5 191.85 €
23021-060121226305512,527783018251434x M5 209.30 €
23021-150121736406514,530903520301548x M5 258.14 €
23021-320182040468016,5381144524401844x M8 324.43 €
23021-5002022485810020,5471385528492254x M10 457.86 €
23021-7002425607212022,5581556133542564x M12 644.05 €