|
|
23021Acoplamientos de garras de elastómero con cubo cónico y anillo... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A. Cubo de aluminio. Anillo cónico de acero para temple y revenido.Indicación:Esta serie de acoplamientos es especialmente adecuada para el uso en accionamientos del husillo principal o accionamientos de los husillos de broca con altas revoluciones. Antes del montaje por ensamblado, los dos cubos del anillo de sujeción se deben fijar sobre los pivotes del árbol con el par de apriete indicado para el tornillo. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,02 mm máx., p. ej. Árbol: Ø 25 k6 Perforación: Ø 25 G6. Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | Par nominal Nm | Momento de inercia (10⁻³ kgm²) | Resistencia estática a la torsión Nm/arcmin | Desplazamiento máx. axial del árbol ± | Desplazamiento máx. lateral del árbol | Rigidez radial del muelle N/mm | Par de apriete de los tornillos (Nm) | Máx. revoluciones r. p. m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23021-010 | 10 | 10 | 0,015 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 600 | 2 | 30000 | | | 112.83 € | | 23021-017 | 17 | 17 | 0,05 | 0,24 | 0,5 | 0,1 | 2100 | 3 | 24000 | | | 139.53 € | | 23021-043 | 43 | 43 | 0,19 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 2500 | 6 | 19000 | | | 185.54 € | | 23021-060 | 60 | 60 | 0,28 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 2600 | 6 | 17500 | | | 202.42 € | | 23021-150 | 150 | 150 | 0,65 | 1,05 | 1 | 0,1 | 3300 | 6 | 15000 | | | 249.65 € | | 23021-320 | 320 | 320 | 2 | 2 | 1 | 0,12 | 4500 | 30 | 12000 | | | 313.75 € | | 23021-500 | 500 | 500 | 5,6 | 5,8 | 1 | 0,15 | 5900 | 50 | 9500 | | | 442.81 € | | 23021-700 | 700 | 700 | 13 | 8 | 1 | 0,15 | 7000 | 100 | 8000 | | | 622.86 € | |
Referencia | D1/D2 Preperforado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | C (DIN 912-12.9) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23021-010 | 6 | 6 | 14 | 17 | 32 | 8,5 | 10,5 | 50 | 18,5 | 13 | 15,5 | 10 | 2 | 4x M3 | | | 112.83 € | | 23021-017 | 9 | 9 | 19 | 22 | 40 | 9,5 | 18 | 66 | 25 | 16 | 21 | 12 | 3 | 6x M4 | | | 139.53 € | | 23021-043 | 10 | 12 | 24 | 29 | 50 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14 | 3 | 4x M5 | | | 185.54 € | | 23021-060 | 12 | 12 | 26 | 30 | 55 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14 | 3 | 4x M5 | | | 202.42 € | | 23021-150 | 12 | 17 | 36 | 40 | 65 | 14,5 | 30 | 90 | 35 | 20 | 30 | 15 | 4 | 8x M5 | | | 249.65 € | | 23021-320 | 18 | 20 | 40 | 46 | 80 | 16,5 | 38 | 114 | 45 | 24 | 40 | 18 | 4 | 4x M8 | | | 313.75 € | | 23021-500 | 20 | 22 | 48 | 58 | 100 | 20,5 | 47 | 138 | 55 | 28 | 49 | 22 | 5 | 4x M10 | | | 442.81 € | | 23021-700 | 24 | 25 | 60 | 72 | 120 | 22,5 | 58 | 155 | 61 | 33 | 54 | 25 | 6 | 4x M12 | | | 622.86 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|