Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial
  • Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial
DescripciónMaterial:Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A, cubo de aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos. Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 28 k6
Cubo: Ø 28 F6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Indicación sobre el dibujo:
1) Núcleo de elastómero

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar
nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia estática
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Rigidez radial
del muelle
N/mm
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAccesoriosPrecioPedir
23022-002220,000160,0070,60,14050,5 51,26 €
23022-005550,00110,0160,80,15101 59,54 €
23022-008880,010,040,50,16004 81,88 €
23022-01515150,030,240,50,121008 99,36 €
23022-03030300,090,410,50,1250014 118,53 €
23022-06060600,180,610,50,1260035 140,58 €
23022-1501501500,381,0510,1330067 164,01 €
23022-3003003001210,124500115 274,29 €
23022-5005005002,25,810,155900115 418,98 €
23022-7007007005,2810,157000185 534,21 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4D5D6ALL1L2L3BB1C
(DIN 912-10.9)
CADAccesoriosPrecioPedir
23022-00233514--422783,56-M2 51,26 €
23022-00555820--6,530101058-M2,5 59,54 €
23022-0086815328,510,510,54013,5136102M4 81,88 €
23022-01571020409,51813,55017168123M5 99,36 €
23022-030913265012,52716,55820189143M6 118,53 €
23022-0601215296012,52719,562221810143M8 140,58 €
23022-1501522337014,530237326,52012154M10 164,01 €
23022-3001830428516,5382986312414184M12 274,29 €
23022-50020385610020,5473694332816225M12 418,98 €
23022-70024407012022,55844109383318256M14 534,21 €