Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial y tubo intermedio
  • Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial y tubo intermedio
DescripciónMaterial:Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A.
Cubo, tubo intermedio de aluminio.
Versión:Acabado natural.Indicación:Esta serie de acoplamientos destaca por ser una versión sencilla y económica que cuanta con un tubo intermedio de longitud variable y con acoplamientos de elastómero dispuestos por los dos lados (ver 23022).
Las ventajas son un favorable momento de inercia, un peso reducido y grandes valores admisibles para el desplazamiento del árbol.
Este acoplamiento inoxidable y sin mantenimiento representa una buena alternativa, por ejemplo, para los robots lineales de máquinas de envasado e impresión.
Consulte los pares de apriete de los tornillos de sujeción en los datos técnicos de 23022. En caso de revoluciones superiores a 1500 r. p. m. y longitudes de acoplamiento L4 sobre 2 m, contacte con nosotros.
Desviación axial máx. admisible: ±1 mm.
Desviación lateral máx. admisible: 5 mm por metro.
Ventajas:- Insertable, sin juego, amortiguador de vibraciones
- Para longitudes de construcción de hasta 3 m
- Cubo de sujeción radial de fácil montaje
- Hasta 400 Nm
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial y tubo intermedio
Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial y tubo intermedio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoPar
nominal
Nm
Momento de inercia
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Momento de inercia
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Momento de inercia
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Resistencia a la torsión
Nm/arcmin
0,5 m
Resistencia a la torsión
Nm/arcmin
1,0 m
Resistencia a la torsión
Nm/arcmin
2,0 m
CADAccesoriosPrecioPedir
23025-020X20200,080,1-0,10,07- 0,00 €
23025-045X45450,270,360,560,250,190,13 0,00 €
23025-090X90900,450,540,740,30,230,15 0,00 €
23025-200X2002000,91,11,40,50,40,3 0,00 €
23025-400X4004002,53,24,51,210,8 0,00 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4D7LL4
mín.
ST
mín.
T
máx.
CADAccesoriosPrecioPedir
23025-020X71020403550132161620 0,00 €
23025-045X91326505058152181825 0,00 €
23025-090X121529605062160182026 0,00 €
23025-200X152233706073186202330 0,00 €
23025-400X183042858086220242835 0,00 €

Indicaciones sobre este artículo

Las perforaciones de cubos mecanizadas las facturamos a
7,50 € por cubo
Montaje y cálculo de longitud: la conexión de la versión apta para el montaje del cubo de sujeción 23022, así como de ajustes de deslizamiento en el tubo intermedio, garantizan un montaje y desmontaje rápidos y sencillos de 23025. El desplazamiento axial del árbol de accionamiento o del árbol de transmisión no es necesario, ya que el tubo intermedio se puede introducir como distanciador entre los extremos del árbol, por cada mitad de acoplamiento. El montaje por ensamblado de los cubos de acoplamiento con el núcleo de elastómero se realiza ejerciendo una escasa fuerza axial de forma manual. Los cubos se pueden fijar teniendo en cuenta la longitud constructiva L con un solo tornillo de sujeción dispuesto de forma radial en cada árbol o extremo de tubo.