Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial
  • Acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial
  • Acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial
DescripciónMaterial:Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio.Indicación:Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos. Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Ventajas:- Robusto
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construcción corta
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de inercia
(10⁻⁶ kgm²)
Resistencia estática
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. angular
del árbol
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
máx.
revoluciones
r. p. m.
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAccesoriosPrecioPedir
23030-00161610,00320,019180001 64,52 €
23030-0020201,50,00820,0351,570001 66,15 €
23030-0025252,50,0260,058260001,5 77,74 €
23030-00323270,0830,182,548002,5 94,27 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4ALL1L3C
(DIN 912-10.9)
CADAccesoriosPrecioPedir
23030-0016336165219,53M2,6 64,52 €
23030-0020558206,522,5103M2,6 66,15 €
23030-00256,356,351025827124M3 77,74 €
23030-00328814321135165M4 94,27 €