norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio.Indicación:Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos. Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Ventajas:- Robusto
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construcción corta
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23030 Acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial 185 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,4 MB

Planos

Acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar
nominal
Nm
Momento de inercia
(10⁻⁶ kgm²)
Resistencia estática
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. angular
del árbol
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Máx.
revoluciones
r. p. m.
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23030-00161610,00320,019180001 81.64 €
23030-0020201,50,00820,0351,570001 83.71 €
23030-0025252,50,0260,058260001,5 98.38 €
23030-00323270,0830,182,548002,5 119.30 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4ALL1L3C
(DIN
912-10.9)
CADAcc.PrecioPedir
23030-0016336165219,53M2,6 81.64 €
23030-0020558206,522,5103M2,6 83.71 €
23030-00256,356,351025827124M3 98.38 €
23030-00328814321135165M4 119.30 €