Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos del distanciador sujeción con tornillo de sujeción
  • Acoplamientos del distanciador sujeción con tornillo de sujeción
  • Acoplamientos del distanciador sujeción con tornillo de sujeción
DescripciónMaterial:Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio.Indicación:La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial (23030). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje.
Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar el árbol con una superficie plana.
Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Ventajas:- Robusto
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construcción corta
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos del distanciador sujeción con tornillo de sujeción

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia estática
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. angular
del árbol
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
máx.
revoluciones
r. p. m.
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAccesoriosPrecioPedir
23032-00161610,00240,019180001 36,39 €
23032-0020201,50,0810,0351,570001,7 43,41 €
23032-0025252,50,0180,058260001,7 51,26 €
23032-00323270,0670,182,548004 67,82 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L3C
(DIN 916)
CADAccesoriosPrecioPedir
23032-0016446,35161882,3M3 36,39 €
23032-0020448202092,5M4 43,41 €
23032-002555102525,511,53M4 51,26 €
23032-00328814323214,54M5 67,82 €