|
|
23052Acoplamientos rígidos divididos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los acoplamientos rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retención de tornillos.
La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.
Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones. Versión con chavetero DIN 6885/1, tolerancia P9.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | C (DIN 912-12.9) | Par de apriete de los tornillos (Nm) | D1 | D4 | L | R | Par nominal Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23052-1080 | Acero | M3x8 | 2,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 50 | | | 44.83 € | | 23052-1100 | Acero | M4x12 | 4,6 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 48.74 € | | 23052-1120 | Acero | M4x12 | 4,6 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 48.74 € | | 23052-1140 | Acero | M5x16 | 9,5 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 55.12 € | | 23052-1150 | Acero | M5x16 | 9,5 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 55.12 € | | 23052-1160 | Acero | M5x16 | 9,5 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 55.12 € | | 23052-1190 | Acero | M6x18 | 16 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 65.01 € | | 23052-1200 | Acero | M6x18 | 16 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | | | 65.01 € | | 23052-1250 | Acero | M6x18 | 16 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | | | 71.66 € | | 23052-1300 | Acero | M6x18 | 16 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 475 | | | 98.35 € | | 23052-1350 | Acero | M8x25 | 39 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 1100 | | | 127.50 € | | 23052-1400 | Acero | M8x25 | 39 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 1325 | | | 167.66 € | | 23052-1500 | Acero | M10x25 | 77 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 2250 | | | 196.18 € | |
Referencia | Material del cuerpo de base | C (DIN 912 A2-70) | Par de apriete de los tornillos (Nm) | D1 | D4 | L | R | Par nominal Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23052-2080 | Acero inoxidable | M3x8 | 1,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 16 | | | 62.58 € | | 23052-2100 | Acero inoxidable | M4x12 | 2,5 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 71.08 € | | 23052-2120 | Acero inoxidable | M4x12 | 2,5 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 71.08 € | | 23052-2140 | Acero inoxidable | M5x16 | 5,4 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 90.53 € | | 23052-2150 | Acero inoxidable | M5x16 | 5,4 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 90.53 € | | 23052-2160 | Acero inoxidable | M5x16 | 5,4 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 90.53 € | | 23052-2190 | Acero inoxidable | M6x18 | 9,6 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 260 | | | 125.05 € | | 23052-2200 | Acero inoxidable | M6x18 | 9,6 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 125.05 € | | 23052-2250 | Acero inoxidable | M6x18 | 9,6 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 325 | | | 133.46 € | | 23052-2300 | Acero inoxidable | M6x18 | 9,6 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 400 | | | 195.86 € | | 23052-2350 | Acero inoxidable | M8x25 | 23 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 438 | | | 237.20 € | | 23052-2400 | Acero inoxidable | M8x25 | 23 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 445 | | | 309.42 € | | 23052-2500 | Acero inoxidable | M10x25 | 46 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 688 | | | 406.05 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|