Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de rodillos a rótula FAG perforación cilíndrica
  • Rodamiento de rodillos a rótula FAG perforación cilíndrica
  • Rodamiento de rodillos a rótula FAG perforación cilíndrica
DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Versión:Abierto.Indicación:Los rodamientos de rodillos a rótula absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales se absorben en las dos direcciones. Están diseñados para la máxima capacidad de carga. Los rodamientos de rodillos a rótula compensan los errores de ángulo (ángulo de ajuste α). Con ranura y agujeros para la lubricación.

Las medidas principales de los rodamientos de rodillos a rótula corresponden a DIN 635-2. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +200 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.

Planos

Rodamiento de rodillos a rótula FAG perforación cilíndrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloVersión

DD1D2BB1R minαCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad límite
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23815-00250521822205-E1Abierto25523,2184,811,5°480004250017000 83,88 €
23815-00300622022206-E1Abierto30623,2204,811,5°640005700013000 86,78 €
23815-00350722322207-E1Abierto35723,2234,81,11,5°880008150011000 88,42 €
23815-00400802322208-E1Abierto40803,2234,81,11,5°1010009100010000 95,27 €
23815-00450852322209-E1Abierto45853,2234,81,11,5°1040009900010000 100,79 €
23815-00500902322210-E1Abierto50903,2234,81,11,5°1090001070009500 106,64 €