Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de rodillos cilíndricos FAG con jaula
  • Rodamiento de rodillos cilíndricos FAG con jaula
  • Rodamiento de rodillos cilíndricos FAG con jaula
DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión:Rodamiento con apoyo libre NU.
Apoyo NJ.
Indicación:Los rodamientos de rodillos cilíndricos absorben altas cargas radiales. Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado. De este modo, los dos anillos del rodamiento pueden conseguir un asiento firme. Los rodamientos se suministran sin junta. Se pueden engrasar con grasa o aceite por la parte frontal. Adecuados para altas revoluciones.

La versión NU consiste en rodamientos con apoyo libre que solo absorben fuerzas radiales. El anillo exterior tiene dos bordes, mientras que el anillo interior no tiene ninguno. Los anillos exterior e interior se pueden desplazar con el valor S en ambas direcciones.

La versión NJ consiste en apoyos que absorben fuerzas radiales y axiales en una dirección. El anillo exterior tiene dos bordes, mientras que el anillo interior solo tiene uno. Los anillos exterior e interior se pueden desplazar con el valor S en una dirección.

Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23820 Rodamiento de rodillos cilíndricos FAG con jaula 944 kB

Planos

Rodamiento de rodillos cilíndricos FAG con jaula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloVersión

DD1BR minR1 minSCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad límite
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23820-001503511NU-202-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU1535110,60,31,6151001040022000 33,11 €
23820-101503511NJ-202-E-TVP2Apoyo NJ1535110,60,31,6151001040022000 35,42 €
23820-001704012NU-203-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU1740120,60,31,2208001460018000 33,71 €
23820-101704012NJ-203-E-TVP2Apoyo NJ1740120,60,31,2208001460018000 36,49 €
23820-002004714NU-204-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU20471410,60,8325002470016000 34,57 €
23820-102004714NJ-204-E-TVP2Apoyo NJ20471410,61325002470016000 38,73 €
23820-002505215NU-205-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU25521510,61,3345002750015000 39,25 €
23820-102505215NJ-205-E-TVP2Apoyo NJ25521510,61,2345002750015000 41,50 €
23820-003006216NU-206-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU30621610,61,5450003600012000 43,39 €
23820-103006216NJ-206-E-TVP2Apoyo NJ30621610,61,5450003600012000 48,01 €
23820-003507217NU-207-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU3572171,10,60,7580004850010000 50,93 €
23820-103507217NJ-207-E-TVP2Apoyo NJ3572171,10,60,7580004850010000 55,81 €
23820-004008018NU-208-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU4080181,11,1163000530009000 57,27 €
23820-104008018NJ-208-E-TVP2Apoyo NJ4080181,11,1163000530009000 64,55 €
23820-004508519NU-209-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU4585191,11,1172000630008500 63,70 €
23820-104508519NJ-209-E-TVP2Apoyo NJ4585191,11,11,972000630008500 69,92 €
23820-005009020NU-210-E-TVP2Rodamiento con apoyo libre NU5090201,11,11,375000690008000 70,33 €
23820-105009020NJ-210-E-TVP2Apoyo NJ5090201,11,11,375000690008000 76,15 €