Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de rodillos cónicos FAG de una fila
  • Rodamiento de rodillos cónicos FAG de una fila
  • Rodamiento de rodillos cónicos FAG de una fila
DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Versión:Serie 302
Serie 303
Serie 320 (medida ISO)
Indicación:Los rodamientos de rodillos cónicos absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales solo se absorben en una dirección. Para la guía axial en sentido opuesto se requiere un segundo rodamiento, que se dispone simétricamente. Adecuados para revoluciones medias.

Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado. Los rodamientos se suministran sin junta. Se pueden engrasar con grasa o aceite por la parte frontal.

Las medidas principales de los rodamientos de rodillos cónicos corresponden a DIN ISO 355 y DIN 720. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23825 Rodamiento de rodillos cónicos FAG de una fila 920 kB

Planos

Rodamiento de rodillos cónicos FAG de una fila

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloVersión

DD1BB1B2AA1Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad límite
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23825-10150421330302-ASerie 3031542131114,2511230002050021000 20,15 €
23825-00170401230203-ASerie 3021740121113,2511185001780021000 16,30 €
23825-10170471430303-ASerie 3031747141215,2511275002450018200 20,19 €
23825-30200421532004-XSerie 320 (medida ISO)20421512150,60,6240002850018200 20,53 €
23825-00200471430204-ASerie 3022047141215,2511270002700016800 17,80 €
23825-10200521530304-ASerie 3032052151316,251,51,5340003250015400 20,50 €
23825-30250471532005-XSerie 320 (medida ISO)25471511,5150,60,6265003350015400 20,33 €
23825-10250621730305-ASerie 3032562171518,251,51,5470004550012600 24,94 €
23825-30300551732006-XSerie 320 (medida ISO)305517131711385004650012600 23,31 €
23825-00300621630206-ASerie 3023062161417,2511435004800011900 21,68 €
23825-10300721930306-ASerie 3033072191620,751,51,5600006100010500 30,74 €
23825-30350621832007-XSerie 320 (medida ISO)356218141811455005700011200 25,08 €
23825-00350721730207-ASerie 3023572171518,251,51,554000590009800 27,03 €
23825-10350802130307-ASerie 3033580211822,7521,573000750009400 36,65 €
23825-30400681932008-XASerie 320 (medida ISO)40681914,5191153000710009800 28,84 €
23825-00400801830208-ASerie 3024080181619,751,51,561000670008800 32,51 €
23825-10400902330308-ASerie 3034090232025,2521,5910001020007800 45,05 €
23825-30450752032009-XASerie 320 (medida ISO)45752015,5201161000860008800 33,07 €
23825-10451002530309-ASerie 30345100251827,2521,5960001080006700 57,39 €
23825-30500802032010-XSerie 320 (medida ISO)50802015,5201164000930007800 39,49 €
23825-10501102730310-ASerie 30350110272329,252,521300001480006300 69,90 €