Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento axial ranurado de bolas FAG con efecto en una fila
  • Rodamiento axial ranurado de bolas FAG con efecto en una fila
  • Rodamiento axial ranurado de bolas FAG con efecto en una fila
  • Rodamiento axial ranurado de bolas FAG con efecto en una fila
DescripciónMaterial:Arandela de carcasa, arandela de árbol y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Indicación:Los rodamientos axiales ranurados de bolas absorben altas cargas axiales en una dirección, pero no se pueden someter a cargas radiales.

Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado.

Las medidas principales de los rodamientos axiales ranurados de bolas corresponden a ISO 104 y DIN 711. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +150 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.

Planos

Rodamiento axial ranurado de bolas FAG con efecto en una fila

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloDD1D2TR minCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad límite
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23830-010024095110010241190,3100001400013000 18,15 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 18,24 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 22,64 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 18,30 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 22,79 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 18,45 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 23,06 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 18,50 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 24,21 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 20,16 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 26,96 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 21,63 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 30,50 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 22,99 €
23830-035062185120735623718135500670005300 37,59 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 27,82 €
23830-040068195120840684219146500980004800 42,26 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 31,66 €
23830-045073205120945734720139000800004800 46,63 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 34,37 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 51,66 €