Descripción del artículo/Imágenes del producto

Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808
  • Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808
  • Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808
  • Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Articulación del árbol pulida, acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas se utilizan si se sobrepasan revoluciones de 1000 r. p. m. a 4000 r. p. m. Las articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas tienen muy poco juego y no deben engrasarse.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.

Planos

Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808
Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Agujero de referencia sin ranura
Referencia
Agujero de referencia con ranura
DD1LL1L2BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
Filtro
23406-1004823406-1100481020482412*311,41080
23406-1205623406-1120561225562814*413,816120
23406-1606823406-1160681632683416*518,335250
23406-2008223406-1200822040824120*622,880500
23406-2510423406-12510425501045225*828,3130800
23406-3016623406-13016630631668338*833,32401500
23406-3514023406-13514035701407035*1038,33602200