norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol (versión básica) son adecuadas para el accionamiento manual de mesas de elevación, carros, persianas, etc. o para un accionamiento mecánico momentáneo en caso de bajas revoluciones.
Las articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento son pivotantes 70°.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23410 Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento, versión basta, DIN 808 169 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento, versión basta, DIN 808
Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento, versión basta, DIN 808

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
agujero de referencia sin ranura
Referencia
agujero de referencia con ranura
DD1LL1L2L3BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
Filtro
23410-0806023410-1080608136021111829425
23410-1007423410-110074101674261522311,4635
23410-1208823410-112088122088311826413,81380
23410-1610423410-1161041625104372230518,323140
23410-2012423410-1201242032124432537622,846280
23410-2515623410-1251562540156543247828,390600
23410-3218823410-13218832501886640561035,31801100