Descripción del artículo/Imágenes del producto

Árboles de transmisión con junta cardán extensibles
  • Árboles de transmisión con junta cardán extensibles
  • Árboles de transmisión con junta cardán extensibles
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Estos árboles articulados están compuestos de 2 juntas cardán en versión básica (23409), un árbol intermedio cuadrado y un casquillo corredizo. Los árboles articulados se pueden suministrar con cualquier longitud. Los árboles de transmisión con junta cardán son adecuados para accionamientos manuales o bien para un accionamiento mecánico breve a bajas revoluciones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23412 Árboles de transmisión con junta cardán extensibles 161 kB

Planos

Árboles de transmisión con junta cardán extensibles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LL1L2Capacidad de extensiónCuadrado del
perfil del árbol
Par de rotura
estático
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23412-10023010162305212080835 76,22 €
23412-120260122026062130901080 81,32 €
23412-16034016253407416011012140 94,54 €
23412-20042020324208620013016280 126,80 €