Descripción del artículo/Imágenes del producto

Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (simples)
  • Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (simples)
DescripciónIndicación:Las fundas protectoras de goma (simples) sirven para articulaciones simples con un diámetro exterior a partir de 16 mm. Están compuestas de plástico de goma elástica resistente al aceite y se fabrican mediante un proceso de inmersión.
La referencia 23414-50 se suministra con un fuelle de 4 piezas.

Planos

Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (simples)

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LAdecuado para
articulaciones simples con
Ø de árbol (D1)
CADAccesoriosPrecioPedir
23414-1616353416 3,63 €
23414-2020364020 3,86 €
23414-2424444524 3,97 €
23414-2828496628 4,23 €
23414-3232566332 4,81 €
23414-3636656536 5,29 €
23414-4041697840 5,52 €
23414-4545808545 6,45 €
23414-50508510050 6,81 €
23414-656510913263 10,32 €
23414-707011914470 11,47 €