Descripción del artículo/Imágenes del producto

Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (dobles)
  • Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (dobles)
DescripciónIndicación:Las fundas protectoras de goma (dobles) sirven para articulaciones dobles con un diámetro exterior a partir de 16 mm. Están compuestas de plástico de goma elástica resistente al aceite y se fabrican mediante un proceso de inmersión.

Planos

Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (dobles)

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LAdecuado para
articulaciones dobles con
Ø de árbol (D1)
CADAccesoriosPrecioPedir
23415-1616355516 6,45 €
23415-2020366520 7,03 €
23415-2424447024 8,07 €
23415-2828518028 9,14 €
23415-3232629032 9,74 €
23415-40407312040 11,03 €
23415-50509015550 14,05 €