Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cojinete de deslizamiento de plástico, forma A
  • Cojinete de deslizamiento de plástico, forma A
DescripciónMaterial:Polímero de alto rendimiento iglidur® G, iglidur® J o iglidur® X.Versión:iglidur® G gris mate.
iglidur® J amarillo.
iglidur® X negro.
Indicación:Cojinete de deslizamiento de plástico de polímero de alto rendimiento.

– Sin mantenimiento
– Sin lubricante
– Resistente a la corrosión
– Resistente a la suciedad
– Alta precisión dimensional
– Alta resistencia a la presión
– Buena disipación de calor
– Inclinación de fluencia muy escasa
– Alta amortiguación mecánica
– Resistente a la radiación UV
Montaje:Los rodamientos están diseñados para introducirse a presión en un soporte con tolerancia H7. Tras la instalación en un soporte con medidas nominales, el diámetro interior del rodamiento se ajusta automáticamente con la tolerancia D correspondiente.

Los rodamientos son adecuados para árboles con tolerancia h (se recomienda h9 como mínimo).
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23710_A Cojinete de deslizamiento de plástico, forma A 175 kB

Planos

Cojinete de deslizamiento de plástico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión

DD1D2LL1L2STolerancia D
tras ejercer
presión
Presión superficial estática
máx. admisible
N/mm²
Rango de temperaturaCADAccesoriosPrecioPedir
23710-11050705Aiglidur® G57-5--0,3E1080-40 °C bis +130 °C 0,41 €
23710-11060806Aiglidur® G68-6--0,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,43 €
23710-11081008Aiglidur® G810-8--0,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,43 €
23710-11101210Aiglidur® G1012-10--0,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,55 €
23710-11121410Aiglidur® G1214-10--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,55 €
23710-11141615Aiglidur® G1416-15--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,64 €
23710-11151720Aiglidur® G1517-20--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,68 €
23710-11161820Aiglidur® G1618-20--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,84 €
23710-11202320Aiglidur® G2023-20--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,98 €
23710-11252820Aiglidur® G2528-20--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 1,07 €
23710-11303430Aiglidur® G3034-30--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 1,53 €
23710-21050705Aiglidur® J57-5--0,3E1035-50 °C bis +90 °C 0,92 €
23710-21060806Aiglidur® J68-6--0,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,95 €
23710-21081008Aiglidur® J810-8--0,5E1035-50 °C bis +90 °C 1,00 €
23710-21101210Aiglidur® J1012-10--0,5E1035-50 °C bis +90 °C 1,05 €
23710-21121410Aiglidur® J1214-10--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,13 €
23710-21141615Aiglidur® J1416-15--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,23 €
23710-21151720Aiglidur® J1517-20--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,35 €
23710-21161820Aiglidur® J1618-20--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,61 €
23710-21202320Aiglidur® J2023-20--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 2,09 €
23710-21252820Aiglidur® J2528-20--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 2,54 €
23710-21303430Aiglidur® J3034-30--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 4,62 €
23710-31050705Aiglidur® X57-5--0,3F10150-100 °C bis +250 °C 1,31 €
23710-31060806Aiglidur® X68-6--0,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,35 €
23710-31081008Aiglidur® X810-8--0,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,44 €
23710-31101210Aiglidur® X1012-10--0,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,56 €
23710-31121410Aiglidur® X1214-10--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,61 €
23710-31141615Aiglidur® X1416-15--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,91 €
23710-31151720Aiglidur® X1517-20--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 2,25 €
23710-31161820Aiglidur® X1618-20--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 2,29 €
23710-31202320Aiglidur® X2023-20--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 3,30 €
23710-31252820Aiglidur® X2528-20--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 3,76 €
23710-31303430Aiglidur® X3034-30--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 8,45 €

Otros artículos de esta categoría