Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cojinete de deslizamiento de plástico, forma B
  • Cojinete de deslizamiento de plástico, forma B
DescripciónMaterial:Polímero de alto rendimiento iglidur® G, iglidur® J o iglidur® X.Versión:iglidur® G gris mate.
iglidur® J amarillo.
iglidur® X negro.
Indicación:Cojinete de deslizamiento de plástico de polímero de alto rendimiento.

– Sin mantenimiento
– Sin lubricante
– Resistente a la corrosión
– Resistente a la suciedad
– Alta precisión dimensional
– Alta resistencia a la presión
– Buena disipación de calor
– Inclinación de fluencia muy escasa
– Alta amortiguación mecánica
– Resistente a la radiación UV
Montaje:Los rodamientos están diseñados para introducirse a presión en un soporte con tolerancia H7. Tras la instalación en un soporte con medidas nominales, el diámetro interior del rodamiento se ajusta automáticamente con la tolerancia D correspondiente.

Los rodamientos son adecuados para árboles con tolerancia h (se recomienda h9 como mínimo).
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23710_B Cojinete de deslizamiento de plástico, forma B 166 kB

Planos

Cojinete de deslizamiento de plástico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

DD1D2LL1L2STolerancia D
tras ejercer
presión
Presión superficial estática
máx. admisible
N/mm²
Rango de temperaturaCADAccesoriosPrecioPedir
23710-12050705Biglidur® G57115510,3E1080-40 °C a +130 °C 0,53 €
23710-12060808Biglidur® G68126810,5E1080-40 °C a +130 °C 0,53 €
23710-12081007Biglidur® G8101587,510,5E1080-40 °C a +130 °C 0,55 €
23710-12101209Biglidur® G10121810910,5E1080-40 °C a +130 °C 0,60 €
23710-12121412Biglidur® G121420101210,8E1080-40 °C a +130 °C 0,82 €
23710-12141612Biglidur® G141622151210,8E1080-40 °C a +130 °C 0,82 €
23710-12151712Biglidur® G151723201210,8E1080-40 °C a +130 °C 0,84 €
23710-12161817Biglidur® G161824201710,8E1080-40 °C a +130 °C 0,89 €
23710-12202321Biglidur® G20233020211,50,8E1080-40 °C a +130 °C 1,13 €
23710-12252821Biglidur® G25283520211,50,8E1080-40 °C a +130 °C 1,18 €
23710-12303426Biglidur® G303442302620,8E1080-40 °C a +130 °C 1,58 €
23710-22050705Biglidur® J57115510,3E1035-50 °C a +90 °C 0,94 €
23710-22060808Biglidur® J68126810,5E1035-50 °C a +90 °C 1,05 €
23710-22081007Biglidur® J8101587,510,5E1035-50 °C a +90 °C 1,05 €
23710-22101209Biglidur® J10121810910,5E1035-50 °C a +90 °C 1,21 €
23710-22121412Biglidur® J121420101210,8E1035-50 °C a +90 °C 1,38 €
23710-22141612Biglidur® J141622151210,8E1035-50 °C a +90 °C 1,53 €
23710-22151712Biglidur® J151723201210,8E1035-50 °C a +90 °C 1,68 €
23710-22161817Biglidur® J161824201710,8E1035-50 °C a +90 °C 1,74 €
23710-22202321Biglidur® J20233020211,50,8E1035-50 °C a +90 °C 2,19 €
23710-22252821Biglidur® J25283520211,50,8E1035-50 °C a +90 °C 2,43 €
23710-22303426Biglidur® J303442302620,8E1035-50 °C a +90 °C 4,72 €
23710-32050705Biglidur® X57115510,3F10150-100 °C a +250 °C 1,37 €
23710-32060808Biglidur® X68126810,5F10150-100 °C a +250 °C 1,45 €
23710-32081007Biglidur® X8101587,510,5F10150-100 °C a +250 °C 1,45 €
23710-32101209Biglidur® X10121810910,5F10150-100 °C a +250 °C 1,68 €
23710-32121412Biglidur® X121420101210,8F10150-100 °C a +250 °C 1,86 €
23710-32141612Biglidur® X141622151210,8F10150-100 °C a +250 °C 2,15 €
23710-32151712Biglidur® X151723201210,8F10150-100 °C a +250 °C 2,19 €
23710-32161817Biglidur® X161824201710,8F10150-100 °C a +250 °C 2,30 €
23710-32202321Biglidur® X20233020211,50,8F10150-100 °C a +250 °C 3,70 €
23710-32252821Biglidur® X25283520211,50,8F10150-100 °C a +250 °C 4,23 €
23710-32303426Biglidur® X303442302620,8F10150-100 °C a +250 °C 8,54 €

Otros artículos de esta categoría