Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndrico
  • Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndrico
  • Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndrico
DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 50 N/mm²
Carga dinámica: máx. 10 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 5 m/s
Máximo valor pv: 1,6 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).

Planos

Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndrico

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LCADAccesoriosPrecioPedir
23760-00300604364 0,78 €
23760-00300606366 0,85 €
23760-00400704474 0,85 €
23760-00400804484 0,85 €
23760-00500808588 0,85 €
23760-005008105810 0,99 €
23760-005008165816 1,21 €
23760-00600906696 0,95 €
23760-006009106910 1,21 €
23760-006009126912 1,24 €
23760-006009166916 1,24 €
23760-006010066106 0,99 €
23760-0060101061010 1,21 €
23760-0060101261012 1,24 €
23760-0060101661016 1,24 €
23760-006012066126 1,10 €
23760-008011088118 1,07 €
23760-0080111281112 1,14 €
23760-008012088128 1,24 €
23760-0080121281212 1,28 €
23760-0080122081220 1,67 €
23760-01001310101310 1,45 €
23760-01001416101416 1,81 €
23760-01001610101610 1,60 €
23760-01201512121512 1,45 €
23760-01201520121520 1,81 €
23760-01201612121612 1,60 €
23760-01201812121812 2,35 €
23760-01201816121816 2,77 €
23760-01201820121820 2,88 €
23760-01401822141822 2,69 €
23760-01402014142014 2,73 €
23760-01402018142018 3,15 €
23760-01501920151920 2,88 €
23760-01502116152116 3,05 €
23760-01602016162016 2,30 €
23760-01602020162020 3,27 €
23760-01602025162025 3,37 €
23760-01602032162032 3,93 €
23760-01602216162216 2,91 €
23760-01602220162220 3,83 €
23760-01602232162232 6,06 €
23760-01802218182218 3,30 €
23760-01802418182418 3,93 €
23760-01802428182428 5,92 €
23760-01802518182518 4,51 €
23760-02002432202432 4,54 €
23760-02002516202516 3,37 €
23760-02002520202520 3,76 €
23760-02002525202525 4,36 €
23760-02002532202532 5,57 €
23760-02002620202620 3,83 €
23760-02002625202625 5,07 €
23760-02002632202632 6,74 €
23760-02002825202825 6,45 €
23760-02202822222822 5,96 €
23760-02503020253020 4,44 €
23760-02503025253025 5,39 €
23760-02503032253032 6,77 €
23760-02503040253040 8,15 €
23760-02503220253220 5,53 €
23760-02503225253225 6,60 €
23760-02503232253232 9,26 €
23760-02503240253240 11,13 €
23760-02803628283628 9,51 €
23760-03003824303824 9,46 €
23760-03003830303830 11,10 €
23760-03003838303838 14,69 €
23760-03204032324032 12,83 €
23760-03504428354428 14,19 €
23760-03504435354435 17,73 €
23760-03504535354535 18,55 €
23760-03604536364536 18,72 €
23760-04004632404632 11,78 €
23760-04004640404640 13,80 €
23760-04005025405025 14,08 €
23760-04005040405040 22,94 €
23760-04505545455545 29,22 €
23760-04505645455645 37,59 €
23760-05005632505632 16,24 €
23760-05005650505650 25,15 €
23760-05006032506032 25,15 €
23760-05006040506040 28,59 €
23760-05006050506050 33,44 €