Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar
  • Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar
  • Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar
DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 50 N/mm²
Carga dinámica: máx. 10 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 5 m/s
Máximo valor pv: 1,6 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).

Planos

Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2L1L2RCADAccesoriosPrecioPedir
23761-004008044812420,3 1,24 €
23761-004008084812820,3 1,24 €
23761-0060100661014620,3 1,28 €
23761-00601010610141020,3 1,28 €
23761-00601016610141620,3 1,53 €
23761-0080120881216820,3 1,21 €
23761-00801212812161220,3 1,45 €
23761-00801216812161620,3 1,67 €
23761-01001310101316101,50,6 1,21 €
23761-01001316101316161,50,6 1,45 €
23761-01001510101520102,50,6 1,81 €
23761-01001516101520162,50,6 2,30 €
23761-010016101016221030,6 2,55 €
23761-010016161016221630,6 3,37 €
23761-01201512121518121,50,6 1,45 €
23761-01201516121518161,50,6 1,60 €
23761-01201712121722122,50,6 2,02 €
23761-01201716121722162,50,6 2,45 €
23761-012018121218241230,6 2,98 €
23761-012018201218242030,6 4,36 €
23761-014018141418221420,6 2,20 €
23761-014020141420261430,6 3,93 €
23761-015020151520251530,6 3,37 €
23761-015020201520252030,6 4,54 €
23761-016020161620241620,6 2,45 €
23761-016020201620242020,6 2,91 €
23761-016022161622281630,6 3,83 €
23761-016022201622282030,6 4,39 €
23761-016022251622282530,6 5,43 €
23761-018022181822261820,6 2,98 €
23761-018024181824301830,6 4,65 €
23761-020024162024281620,6 2,88 €
23761-020024202024282020,6 3,51 €
23761-020026162026321630,6 5,07 €
23761-020026202026322030,6 5,32 €
23761-020026252026322530,6 6,45 €
23761-020026322026323230,6 6,49 €
23761-022028152228341530,6 5,82 €
23761-022028202228342030,6 7,20 €
23761-022028252228342530,6 8,48 €
23761-02503020253035202,50,8 4,97 €
23761-02503025253035252,50,8 6,10 €
23761-02503220253239203,50,8 8,58 €
23761-02503225253239253,50,8 8,83 €
23761-02803322283338222,50,8 5,96 €
23761-02803336283338362,50,8 11,32 €
23761-028036222836442240,8 9,94 €
23761-028036362836443640,8 15,08 €
23761-030038203038462040,8 11,06 €
23761-030038253038462540,8 12,98 €
23761-030038303038463040,8 15,39 €
23761-032040203240482040,8 10,50 €
23761-032040253240482540,8 12,27 €
23761-032040303240483040,8 16,99 €
23761-03604528364554284,50,8 18,62 €
23761-03604536364554364,50,8 24,05 €
23761-040050254050602550,8 17,31 €
23761-040050404050604050,8 26,11 €
23761-050060325060703251 28,41 €
23761-050060505060705051 37,20 €