|
|
23200Casquillos de sujeción Taper |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición gris o acero.Versión:Fosfatado.Indicación:Los casquillos de sujeción Taper permiten un montaje y desmontaje sin problemas de las arandelas en un tiempo mínimo. El amplio espectro de orificios acabados disponible permite un montaje inmediato sin modificaciones internas o externas que cuestan tiempo y dinero. Además, los casquillos se elaboran para los tornillos de sujeción con ranuras de chavetas según DIN 6885/1. Los casquillos de sujeción Taper se pueden intercambiar con todos los tipos comunes en el mercado.Montaje:El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.Accesorios:El suministro se realiza con tornillos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Material del cuerpo de base | L | B | D | D1 | T2 | Para tornillo | Par de apriete de los tornillos prisioneros (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23200-0351122 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 4 | 35 | 11 | 1,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0351222 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 4 | 35 | 12 | 1,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0351422 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 5 | 35 | 14 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0351522 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 5 | 35 | 15 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0351622 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 5 | 35 | 16 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0351822 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 6 | 35 | 18 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0351922 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 6 | 35 | 19 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0352022 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 6 | 35 | 20 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0352222 | tipo 1008 | fundición gris | 22,3 | 6 | 35 | 22 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0381122 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 4 | 38 | 11 | 1,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0381222 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 4 | 38 | 12 | 1,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0381422 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 5 | 38 | 14 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0381522 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 5 | 38 | 15 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0381622 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 5 | 38 | 16 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0381722 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 5 | 38 | 17 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0381822 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 6 | 38 | 18 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0381922 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 6 | 38 | 19 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0382022 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 6 | 38 | 20 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0382222 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 6 | 38 | 22 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0382422 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 8 | 38 | 24 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0382522 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 8 | 38 | 25 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0382622 | tipo 1108 | fundición gris | 22,3 | 8 | 38 | 26 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 | | | 4.65 € | | 23200-0471125 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 4 | 47 | 11 | 1,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0471225 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 4 | 47 | 12 | 1,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0471425 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 5 | 47 | 14 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0471525 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 5 | 47 | 15 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0471625 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 5 | 47 | 16 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0471825 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 6 | 47 | 18 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0471925 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 6 | 47 | 19 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0472025 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 6 | 47 | 20 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0472225 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 6 | 47 | 22 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0472425 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 8 | 47 | 24 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0472525 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 8 | 47 | 25 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0472625 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 8 | 47 | 26 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0472825 | tipo 1210 | fundición gris | 25,4 | 8 | 47 | 28 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0473025 | tipo 1210 | Acero | 25,4 | 8 | 47 | 30 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0473225 | tipo 1210 | Acero | 25,4 | 10 | 47 | 32 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.10 € | | 23200-0571225 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 4 | 57 | 12 | 1,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0571425 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 5 | 57 | 14 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0571525 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 5 | 57 | 15 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0571625 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 5 | 57 | 16 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0571825 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 6 | 57 | 18 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0571925 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 6 | 57 | 19 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0572025 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 6 | 57 | 20 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0572225 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 6 | 57 | 22 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0572425 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 8 | 57 | 24 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0572525 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 8 | 57 | 25 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0572625 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 8 | 57 | 26 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0572825 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 8 | 57 | 28 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0573025 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 8 | 57 | 30 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0573225 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 10 | 57 | 32 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0573525 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 10 | 57 | 35 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0573825 | tipo 1610 | fundición gris | 25,4 | 10 | 57 | 38 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0574025 | tipo 1610 | Acero | 25,4 | 12 | 57 | 40 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0574225 | tipo 1610 | Acero | 25,4 | 12 | 57 | 42 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 6.69 € | | 23200-0571238 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 4 | 57 | 12 | 1,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0571438 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 5 | 57 | 14 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0571538 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 5 | 57 | 15 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0571638 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 5 | 57 | 16 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0571838 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 6 | 57 | 18 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0571938 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 6 | 57 | 19 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0572038 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 6 | 57 | 20 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0572238 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 6 | 57 | 22 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0572438 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 8 | 57 | 24 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0572538 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 8 | 57 | 25 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0572638 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 8 | 57 | 26 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0572838 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 8 | 57 | 28 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0573038 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 8 | 57 | 30 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0573238 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 10 | 57 | 32 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0573538 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 10 | 57 | 35 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0573838 | tipo 1615 | fundición gris | 38,1 | 10 | 57 | 38 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0574038 | tipo 1615 | Acero | 38,1 | 12 | 57 | 40 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 | | | 8.14 € | | 23200-0701431 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 5 | 70 | 14 | 2,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0701631 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 5 | 70 | 16 | 2,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0701831 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 6 | 70 | 18 | 2,8 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0701931 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 6 | 70 | 19 | 2,8 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0702031 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 6 | 70 | 20 | 2,8 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0702231 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 6 | 70 | 22 | 2,8 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0702431 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 8 | 70 | 24 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0702531 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 8 | 70 | 25 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0702631 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 8 | 70 | 26 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0702831 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 8 | 70 | 28 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0703031 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 8 | 70 | 30 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0703231 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 10 | 70 | 32 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0703531 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 10 | 70 | 35 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0703831 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 10 | 70 | 38 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0704031 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 12 | 70 | 40 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0704231 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 12 | 70 | 42 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0704531 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 14 | 70 | 45 | 3,8 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0704831 | tipo 2012 | fundición gris | 31,8 | 14 | 70 | 48 | 3,8 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0705031 | tipo 2012 | Acero | 31,8 | 14 | 70 | 50 | 3,8 | 7/16 BSW | 30 | | | 9.58 € | | 23200-0851844 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 6 | 85 | 18 | 2,8 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0851944 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 6 | 85 | 19 | 2,8 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0852044 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 6 | 85 | 20 | 2,8 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0852244 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 6 | 85 | 22 | 2,8 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0852444 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 8 | 85 | 24 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0852544 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 8 | 85 | 25 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0852844 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 8 | 85 | 28 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0853044 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 8 | 85 | 30 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0853244 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 10 | 85 | 32 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0853544 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 10 | 85 | 35 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0853844 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 10 | 85 | 38 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0854044 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 12 | 85 | 40 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0854244 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 12 | 85 | 42 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0854544 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 14 | 85 | 45 | 3,8 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0854844 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 14 | 85 | 48 | 3,8 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0855044 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 14 | 85 | 50 | 3,8 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0855544 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 16 | 85 | 55 | 4,3 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-0856044 | tipo 2517 | fundición gris | 44,5 | 18 | 85 | 60 | 4,4 | 1/2 BSW | 50 | | | 14.26 € | | 23200-1082250 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 6 | 108 | 22 | 2,8 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1082550 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 8 | 108 | 25 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1082850 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 8 | 108 | 28 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1083050 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 8 | 108 | 30 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1083250 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 10 | 108 | 32 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1083550 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 10 | 108 | 35 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1083850 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 10 | 108 | 38 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1084050 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 12 | 108 | 40 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1084250 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 12 | 108 | 42 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1084550 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 14 | 108 | 45 | 3,8 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1084850 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 14 | 108 | 48 | 3,8 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1085050 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 14 | 108 | 50 | 3,8 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1085550 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 16 | 108 | 55 | 4,3 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1086050 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 18 | 108 | 60 | 4,4 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1086550 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 18 | 108 | 65 | 4,4 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1087050 | tipo 3020 | fundición gris | 50,8 | 20 | 108 | 70 | 4,9 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | | 23200-1087550 | tipo 3020 | Acero | 50,8 | 20 | 108 | 75 | 4,9 | 5/8 BSW | 90 | | | 23.01 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|