Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción, forma C con anillo axial
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma C con anillo axial
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma C con anillo axial
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Estos juegos de dispositivos de sujeción son de uso universal.

- Para diámetro de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios o elevados
- Apropiados para cubos con grosor de pared reducido
- Sin desplazamiento axial
- Autocentrantes
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivos de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma C con anillo axial

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2BL1L2L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23352-19471947534526313932033180706 x M617 13,42 €
23352-20472047534526313933033170706 x M617 13,42 €
23352-22472247534526313937033155706 x M617 13,42 €
23352-24502450564526313940033140706 x M617 13,85 €
23352-25502550564526313942033135706 x M617 14,36 €
23352-28552855614526313947033120606 x M617 15,30 €
23352-30553055614526313950033115606 x M617 15,30 €
23352-32603260664526313971044140758 x M617 16,99 €
23352-35603560664526313978044130758 x M617 16,99 €
23352-38653865714526313985044120708 x M617 18,14 €
23352-40654065714526313989044110708 x M617 18,47 €
23352-427542758155303647127061130706 x M841 23,05 €
23352-457545758155303647136061120706 x M841 23,05 €
23352-488048808655303647194081150908 x M841 24,54 €
23352-508050808655303647202081145908 x M841 24,54 €
23352-558555859155303647222081130858 x M841 27,80 €
23352-609060909655303647243081120808 x M841 30,10 €
23352-6595659510155303647263081110758 x M841 33,56 €
23352-7011070110116724046624580131125808 x M1083 48,38 €
23352-7511575115121724046624900131115758 x M1083 57,97 €
23352-8012080120126724046625230131110708 x M1083 61,79 €
23352-85125851251317240466269501631258510 x M1083 67,45 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Ejemplo de aplicación
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40