norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Para aplicaciones que requieren un volumen de construcción reducido y escasa presión superficial. El juego de dispositivo de sujeción se puede avellanar completamente en una conexión de cubos.

- Para diámetro de árbol entre 5 y 50 mm
- Para momentos de torsión intermedios
- Apropiados para cubos con grosor de pared reducido
- Posibilidad de desplazamiento axial mínimo
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Características especiales:
RoHS

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma D forma constructiva compacta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BL2Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23354-051651613,51162150553 x M2,51,2 19.70 €
23354-061661613,51162150553 x M2,51,2 19.70 €
23354-0635166,351613,51162140553 x M2,51,2 19.70 €
23354-071771713,51182125553 x M2,51,2 20.50 €
23354-081881813,511102,5110503 x M2,51,2 20.50 €
23354-092092015,513153120554 x M2,51,2 20.61 €
23354-0953209,532015,513153110554 x M2,51,2 20.61 €
23354-1020102015,513153110554 x M2,51,2 20.61 €
23354-1122112215,513183100504 x M2,51,2 24.54 €
23354-1222122215,51320390504 x M2,51,2 24.54 €
23354-142614262017355105554 x M32,1 26.48 €
23354-152815282017405100504 x M32,1 26.48 €
23354-163216322117708130654 x M44,9 28.93 €
23354-173517352521758120604 x M44,9 30.68 €
23354-183518352521808115604 x M44,9 30.68 €
23354-193519352521858110604 x M44,9 30.68 €
23354-20382038262115015140754 x M59,7 32.06 €
23354-22402240262116014130704 x M59,7 41.14 €
23354-24472447322625020140754 x M617 47.44 €
23354-25472547322626020135754 x M617 47.44 €
23354-2544725,447322626520130754 x M617 49.19 €
23354-285028503226440301851006 x M617 53.85 €
23354-30553055322647030175956 x M617 59.44 €
23354-32553255322650030165956 x M617 62.05 €
23354-35603560372973040165958 x M617 64.77 €
23354-38653865372980040155908 x M617 76.85 €
23354-40654065372984040145908 x M617 77.42 €
23354-427542754436120055165906 x M841 83.10 €
23354-457545754436130055155906 x M841 83.10 €
23354-4880488044361850751951158 x M841 87.89 €
23354-5080508044361900751851158 x M841 103.10 €